Rohový externe ovládaný ventil, AV210C, G, 3/4, PTFE, Funkcia: NC
042N4405
Materiál telesa: Bronzový
042N4405
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Dá sa vykonávať servis | Ext. operat. valve spare parts |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia | NC |
| Hodnota Cv [gal/min] | 11.500 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 10.000 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | AV210C 20G G 34T NC000 |
| Materiál telesa | Bronzový |
| Materiál tesnenia | PTFE |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 16.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 232 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] | 24.0 bar |
| Max. skúšobný tlak [psig] | 348.0 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 4 pc |
| Názov výrobku | Rohový externe ovládaný ventil |
| Obsah batérie | No |
| Prevádzka | Piest (uhol) |
| Priemer riadiacej hlavy [mm] | 63 mm |
| Prípoj vnút./vonk. | Vnútorné |
| Príslušenstvo k výrobku | Ext. operat. valve accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Externe ovládané ventily |
| Rozdielový tlak [bar] [max.] | 16.000 bar |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah riadiaceho tlaku [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Rozsah riadiaceho tlaku [bar] [Min] | 4.00 bar |
| Rozsah riadiaceho tlaku [psig] [Max] | 145.0 psig |
| Rozsah riadiaceho tlaku [psig] [Min] | 58.0 psig |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 60 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -30 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 140 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -22 °F |
| SCIP dokumentácia č. | 0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | AV210 |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 180 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -30 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 356 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -22 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Tlakový rozdiel [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ prípoja | G |
| Typ výrobku | AV210C |
| Uzatvorenie | Proti prietoku |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť dýzy [mm] | 20.00 mm |
| Veľkosť prípoja [palce] | 3/4 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.774 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.288 Kilogram |
| Objem | 3.768 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194247 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |