Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, Type TUCE straightway

Thermostatic expansion valve, TUCE

068U7241

Refrigerants: R454B, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Orifice capacities [TR]: 0.48, Pressure equalization: Externally equalized

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.3
ChladiváR454B
Dá sa vykonávať servisNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]800 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]31.0 in
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(c)
Formát baleniaIndustrial pack
Indikátor smeru prietokuLaser engraved 1-way arrow
KategóriaArt. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTUCE/s Therm. exp. valve I/45
Materiál prípojaBi-metal: Steel/copper
Materiál telesaStainless steel
Max. Pracovný tlak [bar]45.5 bar
Max. Pracovný tlak [psig]660 psig
Menovité podm. výk. Rozsah N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Menovité podm. výk. Rozsah N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Množstvo po formátoch balenia45 pc
Názov výrobkuThermostatic expansion valve
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACUAUL
Príslušenstvo k výrobkuTXV accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpansion valves
Špecifické vybavenie
Hodnota
SCIP dokumentácia č.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dokumentácia názov výrobkuTU/TC - Thermostatic expansion valve
Skupina kvapaliny1
SmerStraightway
Smer prietokuBi-flow
Statické prehriatie (SS) [°C]-1.20 °C
Statické prehriatie (SS) [°F]-2.16 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]59 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-22 °F
Typ pripojenia vyrovnávaniaSolder, ODF
Typ prívodného pripojeniaSolder, ODF
Typ výrobkuTUCE
Typ vývodného pripojeniaSolder, ODF
Veľkosť dýzy2
Veľkosť prívodu [palce]3/8 in
Veľkosť vývodu [palce]1/2 in
Veľkosťekvalizéra [palce]1/4 in
Výkony dýz[kW]1.70 kW
Výkony dýz[TR]0.48 TR
Vyrovnávanie tlakuExternally equalized
Zahrnuté súčastiBulb strap

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.164 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.131 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255034605
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm