Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUBE, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TUBE, R290

068U7218

Temperature range [°C]: -40 - -5, Orifice capacities [kW]: 7.03, Pressure equalization: Externally equalized

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Bod MOP [°C]0 °C
Bod MOP [°F]32 °F
Bod MOP [psig]MOP 60
China RoHS exemption clause7.17.3
ChladiváR290
Dá sa vykonávať servisNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]800 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]31.0 in
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(c)
Formát baleniaMulti pack
Indikátor smeru prietokuLaser engraved 1-way arrow
KategóriaArt. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTUBE/s Therm. exp. valve
Materiál prípojaBi-metal: Steel/copper
Materiál telesaStainless steel
Max. Pracovný tlak [bar]34.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]500 psig
Menovité podm. výk. Rozsah N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Menovité podm. výk. Rozsah N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Nastavenie prehriatiaAdjustable
Názov výrobkuThermostatic expansion valve
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACUAUL
Príslušenstvo k výrobkuTXV accessories
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpansion valves
SCIP dokumentácia č.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dokumentácia názov výrobkuTU/TC - Thermostatic expansion valve
Skupina kvapaliny1
SmerStraightway
Smer prietokuSingle-flow
Statické prehriatie (SS) [°C]4.00 °C
Statické prehriatie (SS) [°F]7.20 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]-5 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]25 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ pripojenia vyrovnávaniaSolder, ODF
Typ prívodného pripojeniaSolder, ODF
Typ výrobkuTUBE
Typ vývodného pripojeniaSolder, ODF
Veľkosť dýzy7
Veľkosť prívodu [palce]1/4 in
Veľkosť vývodu [palce]3/8 in
Veľkosťekvalizéra [palce]1/4 in
Výkony dýz[kW]7.03 kW
Výkony dýz[TR]1.99 TR
Vyrovnávanie tlakuExternally equalized
Zahrnuté súčastiBulb strap

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.173 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.127 Kilogram
Objem0.406 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255015376
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm