Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TCBE_068U4593

Termostatický expanzný ventil, TCBE, R22/R407C

068U4213

Teplotný rozsah [°C]: -40 - 10, Výkony dýz[kW]: 17.5, Vyrovnávanie tlaku: Externe vyrovnávaný
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: TU / TC

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Bod MOP [°C]15 °C
Bod MOP [°F]60 °F
Bod MOP [psig]MOP 100
ChladiváR22/R407C
Chladivá schválené podľa ULR22R407C
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]900 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]35.0 in
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(c)
Formát baleniaMulti balenie
Identický produkt068U4501
Indikátor smeru prietokuLaserom vyrytá1-smerná šípka
KategóriaArt. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTCBE/s Therm. exp. valve
Materiál prípojaBimetalový: Oceľ/meď
Materiál telesaNerezová oceľ
Max. Pracovný tlak [bar]45.5 bar
Max. Pracovný tlak [psig]660 psig
Menovité podm. výk. Rozsah N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Menovité podm. výk. Rozsah N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Nastavenie prehriatiaNastaviteľné
Názov výrobkuTermostatický expanzný ventil
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACLLC CDC TYSKUL
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo TXV
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzné ventily
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dokumentácia názov výrobkuTU/TC - Thermostatic expansion valve
Skupina kvapaliny2
SmerPrechodový
Smer prietokuJednosmerný prietok
Statické prehriatie (SS) [°C]4.00 °C
Statické prehriatie (SS) [°F]7.20 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplotný rozsah [°C] [max.]10 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]50 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ pripojenia vyrovnávaniaSpájka, ODF
Typ prívodného pripojeniaSpájka, ODF
Typ výrobkuTCBE
Typ vývodného pripojeniaSpájka, ODF
Veľkosť dýzy1
Veľkosť prívodu [mm]12.00 mm
Veľkosť vývodu [mm]16.00 mm
Veľkosťekvalizéra [mm]6 mm
Výkony dýz[kW]17.50 kW
Výkony dýz[TR]5.00 TR
Vyrovnávanie tlakuExterne vyrovnávaný
Zahrnuté súčastiPopruh na žiarovku

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.22 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.187 Kilogram
Objem0.489 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428051620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm