Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, Type TUBE angleway

Termostatický expanzný ventil, TUBE, R410A

068U3594

Teplotný rozsah [°C]: -40 - 10, Výkony dýz[kW]: 9, Vyrovnávanie tlaku: Externe vyrovnávaný

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Bod MOP [°C]15 °C
Bod MOP [°F]60 °F
Bod MOP [psig]MOP 165
China RoHS exemption clause7.17.3
ChladiváR410A
Chladivá schválené podľa ULR410A
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1500 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]59.0 in
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(c)
Formát baleniaPriemyselný balík
Identický produkt068U3613
Indikátor smeru prietokuLaserom vyrytá1-smerná šípka
KategóriaArt. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTUBE/a Therm. exp. valve I/45
Materiál prípojaBimetalový: Oceľ/meď
Materiál telesaNerezová oceľ
Max. Pracovný tlak [bar]45.5 bar
Max. Pracovný tlak [psig]660 psig
Menovité podm. výk. Rozsah N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Menovité podm. výk. Rozsah N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Množstvo po formátoch balenia45 pc
Nastavenie prehriatiaNastaviteľné
Názov výrobkuTermostatický expanzný ventil
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACUAUL
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo TXV
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzné ventily
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dokumentácia názov výrobkuTU/TC - Thermostatic expansion valve
Skupina kvapaliny2
SmerRohový
Smer prietokuJednosmerný prietok
Statické prehriatie (SS) [°C]4.00 °C
Statické prehriatie (SS) [°F]7.20 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]50 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ pripojenia vyrovnávaniaSpájka, ODF
Typ prívodného pripojeniaSpájka, ODF
Typ výrobkuTUBE
Typ vývodného pripojeniaSpájka, ODF
Veľkosť dýzy6
Veľkosť prívodu [mm]6.00 mm
Veľkosť vývodu [mm]12.00 mm
Veľkosťekvalizéra [mm]6 mm
Výkony dýz[kW]9.00 kW
Výkony dýz[TR]2.50 TR
Vyrovnávanie tlakuExterne vyrovnávaný
Zahrnuté súčastiPopruh na žiarovku

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.168 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.154 Kilogram
Objem0.5 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428243612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm