Termostatický expanzný ventil, TUBE, R407C
068U2761
Teplotný rozsah [°C]: -40 - 10, Výkony dýz[kW]: 17, Vyrovnávanie tlaku: Externe vyrovnávaný
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: TU / TC
068U2761
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Chladivá | R407C |
| Chladivá schválené podľa UL | R407C |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 1500 mm |
| Dĺžka kapilárnej trubice [palce] | 59.0 in |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(a)6(c) |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Indikátor smeru prietoku | Laserom vyrytá1-smerná šípka |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | TUBE/a Therm. exp. valve I/45 |
| Materiál prípoja | Bimetalový: Oceľ/meď |
| Materiál telesa | Nerezová oceľ |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 34.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 500 psig |
| Menovité podm. výk. Rozsah N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Menovité podm. výk. Rozsah N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Množstvo po formátoch balenia | 45 pc |
| Nastavenie prehriatia | Nastaviteľné |
| Názov výrobku | Termostatický expanzný ventil |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | EACLLC CDC TYSKUL |
| Príslušenstvo k výrobku | príslušenstvo TXV |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzné ventily |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Skupina kvapaliny | 2 |
| Smer | Rohový |
| Smer prietoku | Jednosmerný prietok |
| Statické prehriatie (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statické prehriatie (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplotný rozsah [°C] [max.] | 10 °C |
| Teplotný rozsah [°C] [min.] | -40 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 50 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Typ pripojenia vyrovnávania | Spájka, ODF |
| Typ prívodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Typ výrobku | TUBE |
| Typ vývodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Veľkosť dýzy | 9 |
| Veľkosť prívodu [mm] | 10.00 mm |
| Veľkosť vývodu [mm] | 12.00 mm |
| Veľkosťekvalizéra [mm] | 6 mm |
| Výkony dýz[kW] | 17.00 kW |
| Výkony dýz[TR] | 4.80 TR |
| Vyrovnávanie tlaku | Externe vyrovnávaný |
| Zahrnuté súčasti | Popruh na žiarovku |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.172 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.157 Kilogram |
| Objem | 0.5 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428035118 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |