Termostatický expanzný ventil, TUB, R404A/R507A
068U2384
Teplotný rozsah [°C]: -40 - -5, Výkony dýz[kW]: 1, Vyrovnávanie tlaku: Interne vyrovnávaný
068U2384
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Bod MOP [°C] | 0 °C |
| Bod MOP [°F] | 32 °F |
| Bod MOP [psig] | MOP 75 |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Chladivá | R404A/R507A |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 800 mm |
| Dĺžka kapilárnej trubice [palce] | 31.0 in |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(a)6(c) |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Indikátor smeru prietoku | Laserom vyrytá1-smerná šípka |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | TUB/a Therm. exp. valve |
| Materiál prípoja | Bimetalový: Oceľ/meď |
| Materiál telesa | Nerezová oceľ |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 34.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 500 psig |
| Menovité podm. výk. Rozsah N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Menovité podm. výk. Rozsah N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Množstvo po formátoch balenia | 24 pc |
| Nastavenie prehriatia | Nastaviteľné |
| Názov výrobku | Termostatický expanzný ventil |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | EACUA |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Príslušenstvo k výrobku | príslušenstvo TXV |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzné ventily |
| SCIP dokumentácia č. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Skupina kvapaliny | 2 |
| Smer | Rohový |
| Smer prietoku | Jednosmerný prietok |
| Statické prehriatie (SS) [°C] | 2.00 °C |
| Statické prehriatie (SS) [°F] | 3.60 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Temperature range [°C] [max] | -5 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 25 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Typ prívodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Typ výrobku | TUB |
| Typ vývodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Veľkosť dýzy | 2 |
| Veľkosť prívodu [mm] | 6.00 mm |
| Veľkosť vývodu [mm] | 10.00 mm |
| Výkony dýz[kW] | 1.00 kW |
| Výkony dýz[TR] | 0.28 TR |
| Vyrovnávanie tlaku | Interne vyrovnávaný |
| Zahrnuté súčasti | Popruh na žiarovku |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.156 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.143 Kilogram |
| Objem | 0.402 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428050968 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |