Danfoss logo
TUB_068U3816_068U3817

Termostatický expanzný ventil, TUB, R22/R407C

068U2061

Teplotný rozsah [°C]: -40 - 10, Výkony dýz[kW]: 3.5, Vyrovnávanie tlaku: Interne vyrovnávaný

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.3
ChladiváR22/R407C
Chladivá schválené podľa ULR22R407C
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]800 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]31.0 in
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(c)
Formát baleniaMulti balenie
Indikátor smeru prietokuLaserom vyrytá1-smerná šípka
KategóriaArt. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTUB/a Therm. exp. valve
Materiál prípojaBimetalový: Oceľ/meď
Materiál telesaNerezová oceľ
Max. Pracovný tlak [bar]34.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]500 psig
Menovité podm. výk. Rozsah N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Menovité podm. výk. Rozsah N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Nastavenie prehriatiaNastaviteľné
Názov výrobkuTermostatický expanzný ventil
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACUAUL
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaExpanzné ventily
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dokumentácia názov výrobkuTU/TC - Thermostatic expansion valve
Skupina kvapaliny2
SmerRohový
Smer prietokuJednosmerný prietok
Statické prehriatie (SS) [°C]4.00 °C
Statické prehriatie (SS) [°F]7.20 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]50 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ prívodného pripojeniaSpájka, ODF
Typ výrobkuTUB
Typ vývodného pripojeniaSpájka, ODF
Veľkosť dýzy5
Veľkosť prívodu [palce]1/4 in
Veľkosť vývodu [palce]1/2 in
Výkony dýz[kW]3.50 kW
Výkony dýz[TR]1.00 TR
Vyrovnávanie tlakuInterne vyrovnávaný
Zahrnuté súčastiPopruh na žiarovku

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.162 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.146 Kilogram
Objem0.402 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422137689
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm