Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, Type TUBE angleway

Termostatický expanzný ventil, TUBE, R404A/R507A

068U1747

Teplotný rozsah [°C]: -60 - -25, Výkony dýz[kW]: 0.36, Vyrovnávanie tlaku: Externe vyrovnávaný

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Bod MOP [°C]-20 °C
Bod MOP [°F]-5 °F
Bod MOP [psig]MOP 30
China RoHS exemption clause7.17.3
ChladiváR404A/R507A
Chladivá schválené podľa ULR404AR507A
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]800 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]31.0 in
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(c)
Formát baleniaPriemyselný balík
Indikátor smeru prietokuLaserom vyrytá1-smerná šípka
KategóriaArt. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTUBE/a Therm. exp. valve I/45
Materiál prípojaBimetalový: Oceľ/meď
Materiál telesaNerezová oceľ
Max. Pracovný tlak [bar]34.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]500 psig
Menovité podm. výk. Rozsah N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Menovité podm. výk. Rozsah N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Množstvo po formátoch balenia45 pc
Nastavenie prehriatiaNastaviteľné
Názov výrobkuTermostatický expanzný ventil
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACUAUL
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo TXV
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzné ventily
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dokumentácia názov výrobkuTU/TC - Thermostatic expansion valve
Skupina kvapaliny2
SmerRohový
Smer prietokuJednosmerný prietok
Statické prehriatie (SS) [°C]4.00 °C
Statické prehriatie (SS) [°F]7.20 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]-15 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-75 °F
Typ pripojenia vyrovnávaniaSpájka, ODF
Typ prívodného pripojeniaSpájka, ODF
Typ výrobkuTUBE
Typ vývodného pripojeniaSpájka, ODF
Veľkosť dýzy0
Veľkosť prívodu [palce]1/4 in
Veľkosť vývodu [palce]3/8 in
Veľkosťekvalizéra [palce]1/4 in
Výkony dýz[kW]0.36 kW
Výkony dýz[TR]0.10 TR
Vyrovnávanie tlakuExterne vyrovnávaný
Zahrnuté súčastiPopruh na žiarovku

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.159 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.156 Kilogram
Objem0.5 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428023702
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm