Danfoss logo
Termostatický expanzný ventil, TR 6, R410A; R32; R454B-product-details

Termostatický expanzný ventil, TR 6, R410A; R32; R454B

067L6033

Teplotný rozsah [°C]: -10 - 15, Veľkosť dýzy: 4, Výkony dýz[kW]: 16.5, Výkony dýz[TR]: 4.7

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Bod MOP [psig]LAH
ChladiváR32R410AR454B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]800 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]31.5 in
Ekval. Dĺžka kapilárnej trubice [palce]24.3 in
Formát baleniaPriemyselný balík
Konštrukcia portuVyvažovací port
Material DescriptionTR6 Valve L Orf4 Adj I/18
Materiál telesaMosadz
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]711 psig
Menovitý výkon R32 [kW]23.87 kW
Menovitý výkon R32 [TR]6.80 TR
Menovitý výkon R410A [kW]14.04 kW
Menovitý výkon R410A [TR]4.00 TR
Množstvo po formátoch balenia18 pc
NastaviteľnéÁNO
Názov výrobkuTermostatický expanzný ventil
Obsah batérieNo
Osvedčeniec UL us
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaExpanzné ventily
SmerPrechodový
Spätná klapkaYes
Statické prehriatie (SS) [°C]3.01 °C
Statické prehriatie (SS) [°F]5.41 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]60 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]15 °F
Typ pripojenia vyrovnávaniaUZÁVER. TRUBICA, KALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ prívodného pripojeniaChatleff, male
Typ výrobkuTR 6
Typ vývodného pripojeniaChatleff, female
Variant prívodnej armatúry067U0044
Variant vývodnej armatúry067U0021
Veľkosť dýzy4
Veľkosť prívodu [palce]3/4 in
Veľkosť vývodu [palce]3/4 in
Veľkosťekvalizéra [palce]1/4 in
Výkony dýz[kW]16.50 kW
Výkony dýz[TR]4.70 TR

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.38 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.32 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm