Termostatický expanzný ventil, TR 6, R410A; R32; R454B
067L6032
Teplotný rozsah [°C]: -10 - 15, Veľkosť dýzy: 4, Výkony dýz[kW]: 16.5, Výkony dýz[TR]: 4.7
067L6032
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Bod MOP [psig] | LAH |
| Chladivá | R32R410AR454B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 800 mm |
| Dĺžka kapilárnej trubice [palce] | 31.5 in |
| Ekval. Dĺžka kapilárnej trubice [palce] | 24.3 in |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Konštrukcia portu | Vyvažovací port |
| Material Description | TR6 Valve L Orf4Adj M/12 |
| Materiál telesa | Mosadz |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 49.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 711 psig |
| Menovitý výkon R32 [kW] | 23.87 kW |
| Menovitý výkon R32 [TR] | 6.80 TR |
| Menovitý výkon R410A [kW] | 14.04 kW |
| Menovitý výkon R410A [TR] | 4.00 TR |
| Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
| Nastaviteľné | ÁNO |
| Názov výrobku | Termostatický expanzný ventil |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | c UL us |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Expanzné ventily |
| Smer | Prechodový |
| Spätná klapka | Yes |
| Statické prehriatie (SS) [°C] | 3.01 °C |
| Statické prehriatie (SS) [°F] | 5.41 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 60 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | 15 °F |
| Typ pripojenia vyrovnávania | UZÁVER. TRUBICA, KALÍŠKOVÝ SPOJ |
| Typ prívodného pripojenia | Chatleff, male |
| Typ výrobku | TR 6 |
| Typ vývodného pripojenia | Chatleff, female |
| Variant prívodnej armatúry | 067U0044 |
| Variant vývodnej armatúry | 067U0021 |
| Veľkosť dýzy | 4 |
| Veľkosť prívodu [palce] | 3/4 in |
| Veľkosť vývodu [palce] | 3/4 in |
| Veľkosťekvalizéra [palce] | 1/4 in |
| Výkony dýz[kW] | 16.50 kW |
| Výkony dýz[TR] | 4.70 TR |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.38 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.32 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 1.739 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |