Danfoss logo
Termostatický expanzný ventil, TR 6, R32-product-details

Termostatický expanzný ventil, TR 6, R32

067L6014

Teplotný rozsah [°C]: -10 - 15, Veľkosť dýzy: 2, Výkony dýz[kW]: 14, Výkony dýz[TR]: 4

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Bod MOP [psig]LAH
China RoHS exemption clause7.3
ChladiváR32
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]800 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]31.5 in
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Ekval. Dĺžka kapilárnej trubice [palce]31.7 in
Formát baleniaPriemyselný balík
Konštrukcia portuVyvažovací port
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTR6 Valve L Orf2 Adj I/18
Materiál telesaMosadz
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]711 psig
Množstvo po formátoch balenia18 pc
NastaviteľnéÁNO
Názov výrobkuTermostatický expanzný ventil
Obsah batérieNo
Osvedčeniec UL us
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzné ventily
SCIP dokumentácia č.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
Špecifické vybavenie
Hodnota
SCIP dokumentácia názov výrobkuTR6 adjustable
SmerPrechodový
Spätná klapkaYes
Statické prehriatie (SS) [°C]1.00 °C
Statické prehriatie (SS) [°F]1.79 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplotný rozsah [°C] [max.]15 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-10 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]60 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]15 °F
Typ pripojenia vyrovnávaniaUZÁVER. TRUBICA, KALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ prívodného pripojeniaChatleff, male
Typ výrobkuTR 6
Typ vývodného pripojeniaChatleff, female
Variant prívodnej armatúry067U0044
Variant vývodnej armatúry067U0045
Veľkosť dýzy2
Veľkosť prívodu [palce]3/4 in
Veľkosť vývodu [palce]3/4 in
Veľkosťekvalizéra [palce]1/4 in
Výkony dýz[kW]14.00 kW
Výkony dýz[TR]4.00 TR

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.387 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.357 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm