Danfoss logo
TR6 Valve

Termostatický expanzný ventil, TR 6, R410A; R32; R454B

067L6008

Teplotný rozsah [°C]: -10 - 15, Veľkosť dýzy: 5, Výkony dýz[kW]: 19.7, Výkony dýz[TR]: 5.6

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Bod MOP [psig]LAH
China RoHS exemption clause7.3
ChladiváR32R410AR454B
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]800 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]31.5 in
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Ekval. Dĺžka kapilárnej trubice [palce]24.3 in
Formát baleniaMulti balenie
Konštrukcia portuVyvažovací port
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTR6 Valve L Orf5 Adj M/12
Materiál telesaMosadz
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]711 psig
Menovitý výkon R32 [kW]28.10 kW
Menovitý výkon R32 [TR]8.00 TR
Menovitý výkon R410A [kW]17.60 kW
Menovitý výkon R410A [TR]5.00 TR
Množstvo po formátoch balenia12 pc
NastaviteľnéÁNO
Názov výrobkuTermostatický expanzný ventil
Obsah batérieNo
Osvedčeniec UL us
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaExpanzné ventily
SCIP dokumentácia č.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP dokumentácia názov výrobkuTR6 adjustable
SmerPrechodový
Spätná klapkaYes
Statické prehriatie (SS) [°C]3.01 °C
Statické prehriatie (SS) [°F]5.41 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]60 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]15 °F
Typ pripojenia vyrovnávaniaUZÁVER. TRUBICA, KALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ prívodného pripojeniaSpájka, ODF
Typ výrobkuTR 6
Typ vývodného pripojeniaSpájka, ODF
Variant prívodnej armatúry067U0087
Variant vývodnej armatúry067U0087
Veľkosť dýzy5
Veľkosť prívodu [palce]3/8 in
Veľkosť vývodu [palce]3/8 in
Veľkosťekvalizéra [palce]1/4 in
Výkony dýz[kW]19.70 kW
Výkony dýz[TR]5.60 TR

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.606 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.557 Kilogram
Objem1.721 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255105831
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm