Termostatický expanzný ventil, TR 6, R32
067L5997
Teplotný rozsah [°C]: -10 - 15, Veľkosť dýzy: 6, Výkony dýz[kW]: 32.3, Výkony dýz[TR]: 9.2
067L5997
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Bod MOP [psig] | LAH |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Chladivá | R32 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 800 mm |
| Dĺžka kapilárnej trubice [palce] | 31.5 in |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Ekval. Dĺžka kapilárnej trubice [palce] | 24.3 in |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Konštrukcia portu | Vyvažovací port |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | TR6 Valve L Orf6 Adj I/18 |
| Materiál telesa | Mosadz |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 49.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 711 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 18 pc |
| Nastaviteľné | ÁNO |
| Názov výrobku | Termostatický expanzný ventil |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | c UL us |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzné ventily |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dokumentácia názov výrobku | TR6 adjustable - Thermostatic expansion valve |
| Smer | Prechodový |
| Spätná klapka | Yes |
| Statické prehriatie (SS) [°C] | 2.99 °C |
| Statické prehriatie (SS) [°F] | 5.38 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 60 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | 15 °F |
| Typ pripojenia vyrovnávania | UZÁVER. TRUBICA, KALÍŠKOVÝ SPOJ |
| Typ prívodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Typ výrobku | TR 6 |
| Typ vývodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Variant prívodnej armatúry | 067U0087 |
| Variant vývodnej armatúry | 067U0087 |
| Veľkosť dýzy | 6 |
| Veľkosť prívodu [palce] | 3/8 in |
| Veľkosť vývodu [palce] | 3/8 in |
| Veľkosťekvalizéra [palce] | 1/4 in |
| Výkony dýz[kW] | 32.30 kW |
| Výkony dýz[TR] | 9.20 TR |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.387 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.357 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |