Danfoss logo
TR6 Valve

Termostatický expanzný ventil, TR 6, R410A

067L5989

Teplotný rozsah [°C]: -10 - 15, Veľkosť dýzy: 4, Výkony dýz[kW]: 14, Výkony dýz[TR]: 4

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Bod MOP [psig]LAH
China RoHS exemption clause7.3
ChladiváR410A
Chladivá schválené podľa ULR410A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]800 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]31.5 in
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Ekval. Dĺžka kapilárnej trubice [palce]24.3 in
Formát baleniaPriemyselný balík
Konštrukcia portuVyvažovací port
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTR6 Valve L Orf4 Adj I/18
Materiál telesaMosadz
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]711 psig
Množstvo po formátoch balenia18 pc
NastaviteľnéÁNO
Názov výrobkuTermostatický expanzný ventil
Obsah batérieNo
Osvedčeniec UL us
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzné ventily
Schválenie ULYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
SCIP dokumentácia č.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP dokumentácia názov výrobkuTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
SmerPrechodový
Spätná klapkaYes
Statické prehriatie (SS) [°C]1.00 °C
Statické prehriatie (SS) [°F]1.80 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]60 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]15 °F
Typ pripojenia vyrovnávaniaUZÁVER. TRUBICA, KALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ prívodného pripojeniaSolde ODF
Typ výrobkuTR 6
Typ vývodného pripojeniaSolde ODF
Variant prívodnej armatúry067U0087
Variant vývodnej armatúry067U0087
Veľkosť dýzy4
Veľkosť prívodu [palce]3/8 in
Veľkosť vývodu [palce]3/8 in
Veľkosťekvalizéra [palce]1/4 in
Výkony dýz[kW]14.00 kW
Výkony dýz[TR]4.00 TR

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.387 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.357 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm