Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Termostatický expanzný ventil, TR 6, R410A

067L5968

Teplotný rozsah [°C]: -10 - 15, Veľkosť dýzy: 7, Výkony dýz[kW]: 24.6, Výkony dýz[TR]: 7
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: TR 6

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Bod MOP [psig]LAH
China RoHS exemption clause7.3
ChladiváR410A
Chladivá schválené podľa ULR410A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]800 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]31.5 in
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Ekval. Dĺžka kapilárnej trubice [palce]24.3 in
Formát baleniaMulti balenie
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
Konštrukcia portuVyvažovací port
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTR6 Valve L Orf7 Adj M/12 R410A PPAP
Materiál prípojaMeď
Materiál telesaMosadz
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]711 psig
Max. teplota článku [°C]100 °C
Max. teplota článku [°F]212 °F
Množstvo po formátoch balenia12 pc
NastaviteľnéÁNO
Názov schvaľovacieho súboru ULSA7200
Názov výrobkuTermostatický expanzný ventil
Obsah batérieNo
Osvedčeniec UL us
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaExpanzné ventily
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP dokumentácia názov výrobkuTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
SmerPrechodový
Spätná klapkaYes
Statické prehriatie (SS) [°C]1.00 °C
Statické prehriatie (SS) [°F]1.80 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplotný rozsah [°C] [max.]15 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-10 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]60 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]15 °F
Typ pripojenia vyrovnávaniaUZÁVER. TRUBICA, KALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ prívodného pripojeniaSolde ODF
Typ výrobkuTR 6
Typ vývodného pripojeniaSolde ODF
Variant prívodnej armatúry067U0087
Variant vývodnej armatúry067U0087
Veľkosť dýzy7
Veľkosť prívodu [palce]3/8 in
Veľkosť vývodu [palce]3/8 in
Veľkosťekvalizéra [palce]1/4 in
Výkony dýz[kW]24.60 kW
Výkony dýz[TR]7.00 TR
Vyvažovací port [Áno/Nie]ÁNO
Zahrnuté súčasti1 Aeroquip samica 5/8 palcové pripojenie1 Chatleff nasúvací ¾ in konektor1 Kalíškový spoj ⅜ in konektorPopruh na žiarovkuPokyn na inštaláciuIzolačná páska

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.387 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.357 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424685164
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm