Danfoss logo
TR 6 thermostatic expansion valves

Termostatický expanzný ventil, TR 6, R410A

067L5961

Teplotný rozsah [°C]: -10 - 15, Veľkosť dýzy: 3, Výkony dýz[kW]: 10.5, Výkony dýz[TR]: 3

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Bod MOP [psig]LAH
China RoHS exemption clause7.3
ChladiváR410A
Chladivá schválené podľa ULR410A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]800 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]31.5 in
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Ekval. Dĺžka kapilárnej trubice [palce]24.3 in
Formát baleniaMulti balenie
Konštrukcia portuVyvažovací port
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTR6 Valve L Orf3 15% M/12
Materiál telesaMosadz
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]711 psig
Max. teplota článku [°C]100 °C
Max. teplota článku [°F]212 °F
Množstvo po formátoch balenia12 pc
NastaviteľnéNie
Názov schvaľovacieho súboru ULSA7200
Názov výrobkuTermostatický expanzný ventil
Obsah batérieNo
Odvzdušnenie [%]15 % RH
Osvedčeniec UL us
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaExpanzné ventily
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.da420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816
SCIP dokumentácia názov výrobkuTR6 - Thermostatic expansion valve
SmerPrechodový
Spätná klapkaNo
Statické prehriatie (SS) [°C]3.99 °C
Statické prehriatie (SS) [°F]7.19 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]60 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]15 °F
Typ pripojenia vyrovnávaniaUZÁVER. TRUBICA, KALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ prívodného pripojeniaChatleff, male
Typ výrobkuTR 6
Typ vývodného pripojeniaChatleff, female
Variant prívodnej armatúry067U0077
Variant vývodnej armatúry067U0073
Veľkosť dýzy3
Veľkosť prívodu [palce]3/4 in
Veľkosť vývodu [palce]3/4 in
Veľkosťekvalizéra [palce]1/4 in
Výkony dýz[kW]10.50 kW
Výkony dýz[TR]3.00 TR

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.592 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.583 Kilogram
Objem1.721 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162609965
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm