Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Termostatický expanzný ventil, TR 6, R22/R407C

067L5856

Teplotný rozsah [°C]: -10 - 15, Bod MOP [psig]: MAH, Veľkosť dýzy: 4, Výkony dýz[kW]: 15.8, Výkony dýz[TR]: 4.5

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Bod MOP [psig]MAH
China RoHS exemption clause7.3
ChladiváR22/R407C
Chladivá schválené podľa ULR22R407C
Dá sa vykonávať servisNie
Ďalšie informácieNastaviteľné
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]800 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]31.5 in
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Ekval. Dĺžka kapilárnej trubice [palce]24.3 in
Formát baleniaMulti balenie
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
Konštrukcia portuVyvažovací port
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTR6 Valve X Orf4 Adj M/12
Materiál prípojaMeď
Materiál telesaMosadz
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]711 psig
Max. teplota článku [°C]100 °C
Max. teplota článku [°F]212 °F
Množstvo po formátoch balenia12 pc
NastaviteľnéÁNO
Názov schvaľovacieho súboru ULSA7200
Názov výrobkuTermostatický expanzný ventil
Obsah batérieNo
Osvedčeniec UL us
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaExpanzné ventily
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP dokumentácia názov výrobkuTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
SmerPrechodový
Spätná klapkaYes
Statické prehriatie (SS) [°C]4.03 °C
Statické prehriatie (SS) [°F]7.25 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]60 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]15 °F
Továrenské nastavenie [psig]104.8 psig
Typ pripojenia vyrovnávaniaUZÁVER. TRUBICA, KALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ prívodného pripojeniaSpájka, ODF
Typ výrobkuTR 6
Typ vývodného pripojeniaSpájka, ODF
Variant prívodnej armatúry067U0087
Variant vývodnej armatúry067U0087
Veľkosť dýzy4
Veľkosť prívodu [palce]3/8 in
Veľkosť vývodu [palce]3/8 in
Veľkosťekvalizéra [palce]1/4 in
Výkony dýz[kW]15.80 kW
Výkony dýz[TR]4.50 TR
Vyvažovací port [Áno/Nie]ÁNO
Zahrnuté súčasti1 Aeroquip samica 5/8 palcové pripojenie1 Chatleff nasúvací ¾ in konektor1 Kalíškový spoj ⅜ in konektorPopruh na žiarovkuPokyn na inštaláciuIzolačná páska

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.53 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.53 Kilogram
Objem1.721 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428119849
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm