Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TGE, R454B-product-details

Thermostatic expansion valve, TGE, R454B

067N9563

Temperature range [°C]: -30 - 15, Orifice capacities [kW]: 35, Pressure equalization: Externally equalized

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Bod MOP [psig]LAH
China RoHS exemption clause7.3
ChladiváR454B
Chladivá schválené podľa ULR454B
Dá sa vykonávať servisNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1500 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]59.0 in
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti pack
Indikátor smeru prietokuEmbossed 1-way arrow
KategóriaArt. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTGE 9 ExpansionValve Solder M/12
Materiál prípojaCopper
Materiál telesaBrass
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]711 psig
Max. teplota článku [°C]110 °C
Max. teplota článku [°F]230 °F
Menovité podm. výk. Rozsah N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Menovité podm. výk. Rozsah N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Nastavenie prehriatiaAdjustable
Názov výrobkuThermostatic expansion valve
Obsah batérieNo
OsvedčenieC UL US LISTEDEACUA
Príslušenstvo k výrobkuTXV accessories
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpansion valves
SCIP dokumentácia č.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dokumentácia názov výrobkuTGE -Thermostatic expansion valve
Skupina kvapaliny1
SmerStraightway
Smer prietokuBi-flow
Statické prehriatie (SS) [°C]4.00 °C
Statické prehriatie (SS) [°F]7.20 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplotný rozsah [°C] [max.]15 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-30 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]60 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-22 °F
Typ pripojenia vyrovnávaniaSolder, ODF
Typ prívodného pripojeniaSolder, ODF
Typ výrobkuTGE
Typ vývodného pripojeniaSolder, ODF
Veľkosť dýzy8
Veľkosť prívodu [palce]5/8 in
Veľkosť vývodu [palce]7/8 in
Veľkosťekvalizéra [palce]1/4 in
Výkony dýz[kW]35.00 kW
Výkony dýz[TR]10.00 TR
Vyrovnávanie tlakuExternally equalized
Vyvažovací port [Áno/Nie]Yes
Zahrnuté súčastiBulb strap

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.462 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.385 Kilogram
Objem1.739 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255002307
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm