Termostatický expanzný ventil, TGE, R454B
067N9557
Teplotný rozsah [°C]: -30 - 15, Výkony dýz[kW]: 56, Vyrovnávanie tlaku: Externe vyrovnávaný
067N9557
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Bod MOP [psig] | LAH |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Chladivá | R454B |
| Chladivá schválené podľa UL | R454B |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 1500 mm |
| Dĺžka kapilárnej trubice [palce] | 59.0 in |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | TGE 16 ExpansionValve Solder M/12 |
| Materiál prípoja | Meď |
| Materiál telesa | Mosadz |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 49.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 711 psig |
| Max. teplota článku [°C] | 110 °C |
| Max. teplota článku [°F] | 230 °F |
| Menovité podm. výk. Rozsah N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Menovité podm. výk. Rozsah N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
| Nastavenie prehriatia | Nastaviteľné |
| Názov výrobku | Termostatický expanzný ventil |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | UVEDENÝ V C UL USAEACUA |
| Príslušenstvo k výrobku | príslušenstvo TXV |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Expanzné ventily |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | TGE -Thermostatic expansion valve |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Smer | Prechodový |
| Smer prietoku | Obojsmerný prietok |
| Statické prehriatie (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statické prehriatie (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 60 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -22 °F |
| Typ pripojenia vyrovnávania | Spájka, ODF |
| Typ prívodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Typ výrobku | TGE |
| Typ vývodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Veľkosť dýzy | 12,5 |
| Veľkosť prívodu [palce] | 5/8 in |
| Veľkosť vývodu [palce] | 7/8 in |
| Veľkosťekvalizéra [palce] | 1/4 in |
| Výkony dýz[kW] | 56.00 kW |
| Výkony dýz[TR] | 16.00 TR |
| Vyrovnávanie tlaku | Externe vyrovnávaný |
| Vyvažovací port [Áno/Nie] | ÁNO |
| Zahrnuté súčasti | Popruh na žiarovku |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.455 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.385 Kilogram |
| Objem | 1.553 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162953327 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |