Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TGEL_067N3004, 067N3131, 067N3805

Termostatický expanzný ventil, TGE, R448A; R449A

067N6501

Teplotný rozsah [°C]: -40 - 10, Výkony dýz[kW]: 11.9, Vyrovnávanie tlaku: Externe vyrovnávaný

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
ChladiváR448AR449A
Chladivá schválené podľa ULR448AR449A
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1500 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]59.0 in
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
KategóriaArt. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTGE 2.5 ExpansionValve Solder M/12
Materiál prípojaMeď
Materiál telesaMosadz
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]711 psig
Max. teplota článku [°C]110 °C
Max. teplota článku [°F]230 °F
Menovité podm. výk. Rozsah N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Menovité podm. výk. Rozsah N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Nastavenie prehriatiaNastaviteľné
Názov výrobkuTermostatický expanzný ventil
Obsah batérieNo
OsvedčenieUVEDENÝ V C UL USAEACUA
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaExpanzné ventily
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dokumentácia názov výrobkuTGE -Thermostatic expansion valve
Skupina kvapaliny2
SmerPrechodový
Smer prietokuObojsmerný prietok
Statické prehriatie (SS) [°C]4.00 °C
Statické prehriatie (SS) [°F]7.20 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]50 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ pripojenia vyrovnávaniaSpájka, ODF
Typ prívodného pripojeniaSpájka, ODF
Typ výrobkuTGE
Typ vývodného pripojeniaSpájka, ODF
Veľkosť dýzy4
Veľkosť prívodu [palce]1/2 in
Veľkosť vývodu [palce]7/8 in
Veľkosťekvalizéra [palce]1/4 in
Výkony dýz[kW]11.90 kW
Výkony dýz[TR]3.39 TR
Vyrovnávanie tlakuExterne vyrovnávaný
Vyvažovací port [Áno/Nie]ÁNO
Zahrnuté súčastiPopruh na žiarovku

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.48 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.382 Kilogram
Objem1.739 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162596432
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm