Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Termostatický expanzný ventil, TGE, R407C

067N4078

Teplotný rozsah [°C]: -25 - 10, Výkony dýz[kW]: 95, Vyrovnávanie tlaku: Externe vyrovnávaný

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Bod MOP [°C]15 °C
Bod MOP [°F]60 °F
Bod MOP [psig]MOP 95
China RoHS exemption clause7.3
ChladiváR407C
Chladivá schválené podľa ULR407C
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]3000 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]118.0 in
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaPriemyselný balík
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
KategóriaArt. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTGE 27 ExpansionValve Solder I/8
Materiál prípojaMeď
Materiál telesaMosadz
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]711 psig
Max. teplota článku [°C]110 °C
Max. teplota článku [°F]230 °F
Menovité podm. výk. Rozsah N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Menovité podm. výk. Rozsah N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Množstvo po formátoch balenia8 pc
Nastavenie prehriatiaNastaviteľné
Názov výrobkuTermostatický expanzný ventil
Obsah batérieNo
OsvedčenieUVEDENÝ V C UL USAEACUA
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo TXV
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzné ventily
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dokumentácia názov výrobkuTGE -Thermostatic expansion valve
Skupina kvapaliny2
SmerPrechodový
Smer prietokuObojsmerný prietok
Statické prehriatie (SS) [°C]4.00 °C
Statické prehriatie (SS) [°F]7.20 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]50 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-15 °F
Typ pripojenia vyrovnávaniaSpájka, ODF
Typ prívodného pripojeniaSpájka, ODF
Typ výrobkuTGE
Typ vývodného pripojeniaSpájka, ODF
Veľkosť dýzy30
Veľkosť prívodu [mm]28.00 mm
Veľkosť vývodu [mm]35.00 mm
Veľkosťekvalizéra [mm]6 mm
Výkony dýz[kW]95.00 kW
Výkony dýz[TR]27.00 TR
Vyrovnávanie tlakuExterne vyrovnávaný
Vyvažovací port [Áno/Nie]ÁNO
Zahrnuté súčastiPopruh na žiarovku

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.099 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.007 Kilogram
Objem2.812 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428167345
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm