Termostatický expanzný ventil, TEA 20-12, R717
068G6005
Teplotný rozsah [°C]: -50 - 0, Menovitý výkon R717 [kW]: 42, Materiál telesa: Liatina GGG40.3, Typ prípoja: Príruba na zváranie, Vyrovnávanie tlaku: Externe vyrovnávaný
068G6005
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R717 |
| Dá sa vykonávať servis | náhradné diely TXV |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 5000 mm |
| Dĺžka kapilárnej trubice [palce] | 192.0 in |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Konektor ekvalizéra | Zváracia vsuvka 6,5 mm |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | TEA 20-12 TERM.EKSP.VENTIL |
| Materiál telesa | Liatina GGG40.3 |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 19.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 276 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] | 28.5 bar |
| Max. skúšobný tlak [psig] | 413.0 psig |
| Menovité podmienky výk. [IMP] | Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F |
| Menovité podmienky výk. [SI] | Podchladenie = 4 Ktcond=32 °Ctevap=15 °C |
| Menovitý výkon R717 [kW] | 42.0 kW |
| Menovitý výkon R717 [TR] | 12.0 TR |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Nastavenie prehriatia | Nastaviteľné |
| Názov výrobku | Termostatický expanzný ventil |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | EACUA |
| Popis výrobku | Termostatický expanzný ventil |
| Príslušenstvo k výrobku | Príruby |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzné ventily |
| SCIP dokumentácia č. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | TEA TEAT |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Smer | Prechodový |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Temperature range [°C] [max] | 0 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 32 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Typ prípoja | Príruba na zváranie |
| Typ pripojenia vyrovnávania | M |
| Typ výrobku | TEA 20-12 |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1/2 in |
| Vyrovnávanie tlaku | Externe vyrovnávaný |
| Zahrnuté súčasti | Zváracia vsuvka |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 2.47 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 2.282 Kilogram |
| Objem | 6.248 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422012658 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |