Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatický expanzný ventil, TEA 20-1, R717

068G6000

Teplotný rozsah [°C]: -50 - 0, Menovitý výkon R717 [kW]: 3.5, Materiál telesa: Liatina GGG40.3, Typ prípoja: Príruba na zváranie, Vyrovnávanie tlaku: Externe vyrovnávaný

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR717
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely TXV
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]5000 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]192.0 in
Formát baleniaJednodielne balenie
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
KategóriaArt. 4, par. 3
Konektor ekvalizéraZváracia vsuvka 6,5 mm
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTEA 20-1 TERM.EKSP.VENTIL
Materiál telesaLiatina GGG40.3
Max. Pracovný tlak [bar]19.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]276 psig
Max. skúšobný tlak [bar]28.5 bar
Max. skúšobný tlak [psig]413.0 psig
Menovité podmienky výk. [IMP]Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F
Menovité podmienky výk. [SI]Podchladenie = 4 Ktcond=32 °Ctevap=15 °C
Menovitý výkon R717 [kW]3.5 kW
Menovitý výkon R717 [TR]1.0 TR
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Nastavenie prehriatiaNastaviteľné
Názov výrobkuTermostatický expanzný ventil
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACUA
Popis výrobkuTermostatický expanzný ventil
Príslušenstvo k výrobkuPríruby
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzné ventily
SCIP dokumentácia č.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dokumentácia názov výrobkuTEA TEAT
Skupina kvapaliny1
SmerPrechodový
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]32 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-58 °F
Typ prípojaPríruba na zváranie
Typ pripojenia vyrovnávaniaM
Typ výrobkuTEA 20-1
Veľkosť prípoja [palce]1/2 in
Vyrovnávanie tlakuExterne vyrovnávaný
Zahrnuté súčastiZváracia vsuvka

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.466 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.18 Kilogram
Objem6.248 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422040347
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm