Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatický expanzný ventil, TEA 20-8, R717

027X0342

Teplotný rozsah [°C]: -50 - 0, Typ prípoja: Hrdlový zváraný spoj

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR717
DG Indicator ProfileContains Gas
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTEA 20-8, 1/2" SOC, Range: -58 to 32 °F
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuTermostatický expanzný ventil
Obsah batérieNo
Popis výrobkuTermostatický expanzný ventil
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Špecifické vybavenie
Hodnota
SCIP dokumentácia č.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dokumentácia názov výrobkuTEA TEAT
Štandardný prípojASME B 16.11
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Typ prípojaHrdlový zváraný spoj
Typ výrobkuTEA 20-8
Veľkosť prípoja [palce]1/2 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.38 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.007 Kilogram
Objem15.822 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428974127
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm