Termostatický expanzný ventil, TEA 20-3, R717
027X0311
Teplotný rozsah [°C]: -20 - 30, Typ prípoja: Hrdlový zváraný spoj, Zahrnuté súčasti: príruba
027X0311
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R717 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | TEA 20-3, 1/2" SOC, Range: -4 to 86 °F |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Termostatický expanzný ventil |
| Obsah batérie | No |
| Popis výrobku | Elektronický expanzný ventil |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dokumentácia č. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | TEA TEAT |
| Štandardný prípoj | ANSI B 16.11 SCHEDULE 80 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Typ prípoja | Hrdlový zváraný spoj |
| Typ výrobku | TEA 20-3 |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1/2 in |
| Zahrnuté súčasti | príruba |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 3.42 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.007 Kilogram |
| Objem | 15.183 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428880602 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |