Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatický expanzný ventil, TEA 20-8, R717

027X0265

Teplotný rozsah [°C]: -20 - 30, Typ prípoja: Hrdlový zváraný spoj

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR717
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTEA 20-8, 1/2" SOC, -4 to 86 F
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuTermostatický expanzný ventil
Obsah batérieNo
Popis výrobkuTermostatický expanzný ventil
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Špecifické vybavenie
Hodnota
SCIP dokumentácia č.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dokumentácia názov výrobkuTEA TEAT
Štandardný prípojASME B 16.11
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Typ prípojaHrdlový zváraný spoj
Typ výrobkuTEA 20-8
Veľkosť prípoja [palce]1/2 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.38 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.007 Kilogram
Objem15.183 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428832762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm