Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatický expanzný ventil, TEA 85-33, R717

027X0264

Teplotný rozsah [°C]: -20 - 30, Typ prípoja: Hrdlový zváraný spoj, Zahrnuté súčasti: príruba

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTEA 85-33, 3/4" SOC, -4 to 86 F
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuTermostatický expanzný ventil
Obsah batérieNo
Popis výrobkuElektronický expanzný ventil
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Špecifické vybavenie
Hodnota
SCIP dokumentácia č.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dokumentácia názov výrobkuTEA TEAT
Štandardný prípojANSI B 16.11
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplotný rozsah [°C] [max.]30 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-20 °C
Typ prípojaHrdlový zváraný spoj
Typ výrobkuTEA 85-33
Veľkosť prípoja [palce]3/4 in
Zahrnuté súčastipríruba

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom4.52 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.007 Kilogram
Objem26.748 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428832748
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm