Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatický expanzný ventil, TEA 20-12, R717

027X0231

Teplotný rozsah [°C]: -50 - 0, Typ prípoja: NPT, Zahrnuté súčasti: ¼ in Pripoj. manometra

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR717
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTEA 20-12 THERM.EXP. VALVE 1/2 PFT
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuTermostatický expanzný ventil
Obsah batérieNo
Popis výrobkuTermostatický vstrekovací ventil
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Špecifické vybavenie
Hodnota
SCIP dokumentácia č.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dokumentácia názov výrobkuTEA TEAT
Štandardný prípojANSI/ASME B1.20.1
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Typ prípojaNPT
Typ výrobkuTEA 20-12
Typové označenieSOC
Veľkosť prípoja [palce]1/2 in
Zahrnuté súčasti¼ in Pripoj. manometra

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.38 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.007 Kilogram
Objem22.493 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428492133
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm