Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatický expanzný ventil, TEA 20-20, R717

027X0229

Teplotný rozsah [°C]: -20 - 30, Typ prípoja: Hrdlový zváraný spoj, Zahrnuté súčasti: ¼ in Pripoj. manometra

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR717
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTEA 20-20 THERM.EXP. VALVE 1/2 SW
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuTermostatický expanzný ventil
Obsah batérieNo
Popis výrobkuTermostatický expanzný ventil
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Špecifické vybavenie
Hodnota
SCIP dokumentácia č.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dokumentácia názov výrobkuTEA TEAT
Štandardný prípojASME B 16.11
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Typ prípojaHrdlový zváraný spoj
Typ výrobkuTEA 20-20
Veľkosť prípoja [palce]1/2 in
Zahrnuté súčasti¼ in Pripoj. manometra

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.34 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.007 Kilogram
Objem15.183 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428492119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm