Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TD 1, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TD 1, R290

068N7735

Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 2.02, Pressure equalization: Internally equalized

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
ChladiváR290
Dá sa vykonávať servisNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]750 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]30.0 in
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FilterIntegrated
Formát baleniaIndustrial pack
Identický produkt068N7720
Indikátor smeru prietokuStamped 1-way arrow
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve SW ADJ I/32
Materiál prípojaCopper
Materiál telesaBrass
Max. Pracovný tlak [bar]34.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]500 psig
Max. teplota článku [°C]100 °C
Max. teplota článku [°F]210 °F
Menovité podm. výk. Rozsah N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Menovité podm. výk. Rozsah N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Množstvo po formátoch balenia32 pc
Nastavenie prehriatiaAdjustable
NastaviteľnéYes
Názov schvaľovacieho súboru ULSA7200
Názov výrobkuThermostatic expansion valve
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieC UL US LISTEDEACUA
Príslušenstvo k výrobkuTXV accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpansion valves
SCIP dokumentácia č.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dokumentácia názov výrobkuTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
SmerStraightway
Smer prietokuSingle-flow
Statické prehriatie (SS) [°C]3.00 °C
Statické prehriatie (SS) [°F]5.40 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]50 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ prívodného pripojeniaSolder, ODF
Typ výrobkuTD 1
Typ vývodného pripojeniaSolder, ODF
Veľkosť dýzy2
Veľkosť prívodu [mm]6.00 mm
Veľkosť vývodu [mm]10.00 mm
Výkony dýz[kW]2.02 kW
Výkony dýz[TR]0.58 TR
Vyrovnávanie tlakuInternally equalized
Vyvažovací port [Áno/Nie]No
Zahrnuté súčastiBulb strap

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.202 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.178 Kilogram
Objem0.474 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255008453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm