Termostatický expanzný ventil, TDE 1, R134a; R513A
068N7632
Teplotný rozsah [°C]: -25 - 20, Výkony dýz[kW]: 1.19, Vyrovnávanie tlaku: Externe vyrovnávaný
068N7632
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Chladivá | R134aR513A |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 750 mm |
| Dĺžka kapilárnej trubice [palce] | 30.0 in |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Filter | Integrovaný |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Indikátor smeru prietoku | 1-smerná šípka na pečiatke |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | TDE 1 Expansion Valve SW ADJ I/32 |
| Materiál prípoja | Meď |
| Materiál telesa | Mosadz |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 34.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 500 psig |
| Max. teplota článku [°C] | 100 °C |
| Max. teplota článku [°F] | 210 °F |
| Menovité podm. výk. Rozsah N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Menovité podm. výk. Rozsah N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Množstvo po formátoch balenia | 32 pc |
| Nastavenie prehriatia | Nastaviteľné |
| Nastaviteľné | ÁNO |
| Názov schvaľovacieho súboru UL | SA7200 |
| Názov výrobku | Termostatický expanzný ventil |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | UVEDENÝ V C UL USAEACUA |
| Príslušenstvo k výrobku | príslušenstvo TXV |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Expanzné ventily |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Smer | Prechodový |
| Smer prietoku | Jednosmerný prietok |
| Statické prehriatie (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Statické prehriatie (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Temperature range [°C] [max] | 20 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -25 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 70 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -15 °F |
| Továrenské nastavenie [psig] | 36.7 psig |
| Typ pripojenia vyrovnávania | Spájka, ODF |
| Typ prívodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Typ výrobku | TDE 1 |
| Typ vývodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Veľkosť dýzy | 2 |
| Veľkosť prívodu [palce] | 1/4 in |
| Veľkosť vývodu [palce] | 3/8 in |
| Veľkosťekvalizéra [palce] | 1/4 in |
| Výkony dýz[kW] | 1.19 kW |
| Výkony dýz[TR] | 0.34 TR |
| Vyrovnávanie tlaku | Externe vyrovnávaný |
| Vyvažovací port [Áno/Nie] | Nie |
| Zahrnuté súčasti | Popruh na žiarovku |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.206 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.182 Kilogram |
| Objem | 0.474 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424227043 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |