Danfoss logo
TD1 AW

Termostatický expanzný ventil, TD 1, R290

068N5690

Teplotný rozsah [°C]: -40 - 10, Výkony dýz[kW]: 4.36, Vyrovnávanie tlaku: Interne vyrovnávaný

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
ChladiváR290
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]750 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]30.0 in
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
EN13463-3 hodnotenie zdroja zapaľovaniaÁNO
FilterIntegrovaný
Formát baleniaMulti balenie
Indikátor smeru prietoku1-smerná šípka na pečiatke
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTD1 Expansion Valve AW M/20
Materiál prípojaMeď
Materiál telesaMosadz
Max. Pracovný tlak [bar]34.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]500 psig
Max. teplota článku [°C]100 °C
Max. teplota článku [°F]210 °F
Menovité podm. výk. Rozsah N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Menovité podm. výk. Rozsah N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Množstvo po formátoch balenia20 pc
NastaviteľnéNie
Názov schvaľovacieho súboru ULSA7200
Názov výrobkuTermostatický expanzný ventil
Obmedzenia skup. mat. na predajDohoda o horľavinách B (RC,CC)
Obsah batérieNo
OsvedčenieUVEDENÝ V C UL USAEACUA
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzné ventily
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dokumentácia názov výrobkuTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
SmerRohový
Smer prietokuJednosmerný prietok
Statické prehriatie (SS) [°C]3.00 °C
Statické prehriatie (SS) [°F]5.40 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]50 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Továrenské nastavenie [psig]60.3 psig
Typ prívodného pripojeniaSpájka, ODF
Typ výrobkuTD 1
Typ vývodného pripojeniaSpájka, ODF
Veľkosť dýzy4
Veľkosť prívodu [palce]3/8 in
Veľkosť vývodu [palce]1/2 in
Výkony dýz[kW]4.36 kW
Výkony dýz[TR]1.24 TR
Vyrovnávanie tlakuInterne vyrovnávaný
Vyvažovací port [Áno/Nie]Nie
Zahrnuté súčastiPopruh na žiarovku

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.169 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.147 Kilogram
Objem0.489 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424226220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm