Danfoss logo
TD1 AW

Termostatický expanzný ventil, TD 1, R134a; R513A

068N5646

Teplotný rozsah [°C]: -40 - -5, Výkony dýz[kW]: 1.19, Vyrovnávanie tlaku: Interne vyrovnávaný

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Bod MOP [°C]0 °C
Bod MOP [°F]32 °F
Bod MOP [psig]MOP 30
China RoHS exemption clause7.3
ChladiváR134aR513A
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]750 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]30.0 in
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FilterIntegrovaný
Formát baleniaPriemyselný balík
Indikátor smeru prietoku1-smerná šípka na pečiatke
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve AW I/32
Materiál prípojaMeď
Materiál telesaMosadz
Max. Pracovný tlak [bar]34.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]500 psig
Max. teplota článku [°C]100 °C
Max. teplota článku [°F]210 °F
Menovité podm. výk. Rozsah N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Menovité podm. výk. Rozsah N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Množstvo po formátoch balenia32 pc
NastaviteľnéNie
Názov schvaľovacieho súboru ULSA7200
Názov výrobkuTermostatický expanzný ventil
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieUVEDENÝ V C UL USAEACUA
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzné ventily
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dokumentácia názov výrobkuTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
SmerRohový
Smer prietokuJednosmerný prietok
Statické prehriatie (SS) [°C]3.00 °C
Statické prehriatie (SS) [°F]5.40 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]-5 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]25 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Továrenské nastavenie [psig]24.8 psig
Typ prívodného pripojeniaSpájka, ODF
Typ výrobkuTD 1
Typ vývodného pripojeniaSpájka, ODF
Veľkosť dýzy2
Veľkosť prívodu [mm]6.00 mm
Veľkosť vývodu [mm]10.00 mm
Výkony dýz[kW]1.19 kW
Výkony dýz[TR]0.34 TR
Vyrovnávanie tlakuInterne vyrovnávaný
Vyvažovací port [Áno/Nie]Nie

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.148 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.124 Kilogram
Objem0.474 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424225445
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm