Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TDN 1

Termostatický expanzný ventil, TD 1, R134a; R513A

068N2004

Teplotný rozsah [°C]: -40 - 10, Výkony dýz[kW]: 0.8, Vyrovnávanie tlaku: Interne vyrovnávaný
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: TD 1 / TDE 1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
ChladiváR134aR513A
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]750 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]30.0 in
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FilterIntegrovaný
Formát baleniaMulti balenie
Indikátor smeru prietoku1-smerná šípka na pečiatke
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve AW M/20
Materiál prípojaMeď
Materiál telesaMosadz
Max. Pracovný tlak [bar]34.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]500 psig
Max. teplota článku [°C]100 °C
Max. teplota článku [°F]210 °F
Menovité podm. výk. Rozsah N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Menovité podm. výk. Rozsah N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Množstvo po formátoch balenia20 pc
NastaviteľnéNie
Názov výrobkuTermostatický expanzný ventil
Obsah batérieNo
Odvzdušnenie [%]15 % RH
OsvedčenieEACLLC CDC TYSK
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo TXV
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzné ventily
SCIP dokumentácia č.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dokumentácia názov výrobkuTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
SmerRohový
Smer prietokuJednosmerný prietok
Statické prehriatie (SS) [°C]3.00 °C
Statické prehriatie (SS) [°F]5.40 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplotný rozsah [°C] [max.]10 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]50 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Továrenské nastavenie [psig]36.7 psig
Typ prívodného pripojeniaSpájka, ODF
Typ výrobkuTD 1
Typ vývodného pripojeniaSpájka, ODF
Veľkosť dýzy1
Veľkosť prívodu [palce]1/4 in
Veľkosť vývodu [palce]3/8 in
Výkony dýz[kW]0.80 kW
Výkony dýz[TR]0.23 TR
Vyrovnávanie tlakuInterne vyrovnávaný
Vyvažovací port [Áno/Nie]Nie
Zahrnuté súčastiSpona na žiarovku

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.174 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.149 Kilogram
Objem0.458 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428906975
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm