Teleso ventilu pre expanzný ventil, TEH, SPÁJKA, ODM, 28 mm, SPÁJKA, ODM, 35 mm
067G4001
Smer: Prechodový, Použité pre produkt: TE 55; TQ 55, Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Veľkosť prívodu [mm]: 28, Typ vývodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Veľkosť vývodu [mm]: 35
067G4001
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Dá sa vykonávať servis | náhradné diely TXV |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | "TE 55;TQ 55 Valve body" |
| Materiál prípoja | Mosadz |
| Materiál telesa | Mosadz |
| Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
| Názov programu súčastí | TE 55TQ 55 |
| Názov výrobku | Teleso ventilu pre expanzný ventil |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | LLC CDC TYSK |
| Použité pre produkt | TE 55TQ 55 |
| Príslušenstvo k výrobku | príslušenstvo TXV |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzné ventily |
| SCIP dokumentácia č. | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | TE |
| Smer | Prechodový |
| Smer prietoku | Obojsmerný prietok |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ prívodného pripojenia | SPÁJKA, ODM |
| Typ výrobku | TEH |
| Typ vývodného pripojenia | SPÁJKA, ODM |
| Veľkosť prívodu [mm] | 28.00 mm |
| Veľkosť vývodu [mm] | 35.00 mm |
| Vyvažovací port [Áno/Nie] | ÁNO |
| Zahrnuté súčasti | Skrutkypodložky |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.634 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.61 Kilogram |
| Objem | 0.704 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428322355 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |