Danfoss logo
TE 12 Solder flanges

Teleso ventilu pre expanzný ventil, TEH, Príruba, Príruba

067B4025

Smer: Prechodový, Použité pre produkt: TQ 12; TE 12, Typ prívodného pripojenia: Príruba, Typ vývodného pripojenia: Príruba

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely TXV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaMulti balenie
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTE 12 Valve Body FS
Materiál prípojaMosadz
Materiál telesaMosadz
Množstvo po formátoch balenia16 pc
Názov programu súčastíTE 12TQ 12
Názov výrobkuTeleso ventilu pre expanzný ventil
Obsah batérieNo
OsvedčenieLLC CDC TYSK
Použité pre produktTE 12TQ 12
Príslušenstvo k výrobkuPrírubypríslušenstvo TXV
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzné ventily
SCIP dokumentácia č.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dokumentácia názov výrobkuTE
SmerPrechodový
Smer prietokuJednosmerný prietok
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ prívodného pripojeniaPríruba
Typ výrobkuTEH
Typ vývodného pripojeniaPríruba
Veľkosť prívodu [palce]5/8 in
Veľkosť vývodu [palce]7/8 in
Vyvažovací port [Áno/Nie]Nie
Zahrnuté súčastiSkrutkypodložky

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.49 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.6 Kilogram
Objem0.854 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428321242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm