Teleso ventilu pre expanzný ventil, TEH, Spájka, ODF, Spájka, ODF
067B4022
Smer: Rohový, Použité pre produkt: TQ 12; TE 12, Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF
067B4022
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Dá sa vykonávať servis | náhradné diely TXV |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | TE 12 Valve Body SA |
| Materiál prípoja | Mosadz |
| Materiál telesa | Mosadz |
| Množstvo po formátoch balenia | 32 pc |
| Názov programu súčastí | TE 12TQ 12 |
| Názov výrobku | Teleso ventilu pre expanzný ventil |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | LLC CDC TYSK |
| Použité pre produkt | TE 12TQ 12 |
| Príslušenstvo k výrobku | príslušenstvo TXV |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzné ventily |
| SCIP dokumentácia č. | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | TE |
| Smer | Rohový |
| Smer prietoku | Jednosmerný prietok |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ prívodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Typ výrobku | TEH |
| Typ vývodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Veľkosť prívodu [palce] | 5/8 in |
| Veľkosť vývodu [palce] | 7/8 in |
| Vyvažovací port [Áno/Nie] | Nie |
| Zahrnuté súčasti | Skrutkypodložky |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.422 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.4 Kilogram |
| Objem | 0.31 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428321235 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |