Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type TE 12

Teleso ventilu pre expanzný ventil, TEH, Spájka, ODF, 16 mm, Spájka, ODF, 22 mm

067B4018

Smer: Prechodový, Použité pre produkt: TQ 12; TE 12, Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť prívodu [mm]: 16, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť vývodu [mm]: 22

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely TXV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaMulti balenie
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material Description"TE 12;TQ 12 Valve body"
Materiál prípojaMosadz
Materiál telesaMosadz
Množstvo po formátoch balenia32 pc
Názov programu súčastíTE 12TQ 12
Názov výrobkuTeleso ventilu pre expanzný ventil
Obsah batérieNo
OsvedčenieLLC CDC TYSK
Použité pre produktTE 12TQ 12
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo TXV
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzné ventily
SCIP dokumentácia č.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dokumentácia názov výrobkuTE
SmerPrechodový
Smer prietokuJednosmerný prietok
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ prívodného pripojeniaSpájka, ODF
Typ výrobkuTEH
Typ vývodného pripojeniaSpájka, ODF
Veľkosť prívodu [mm]16.00 mm
Veľkosť vývodu [mm]22.00 mm
Vyvažovací port [Áno/Nie]Nie
Zahrnuté súčastiSkrutkypodložky

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.598 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.53 Kilogram
Objem0.315 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428321204
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm