Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type: TE 5

Teleso ventilu pre expanzný ventil, TEH, Spájka, ODF, Spájka, ODF

067B4009

Smer: Rohový, Použité pre produkt: TE 5, Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely TXV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaMulti balenie
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTE 5 Valve body
Materiál prípojaMosadz
Materiál telesaMosadz
Množstvo po formátoch balenia32 pc
Názov programu súčastíTE 5
Názov výrobkuTeleso ventilu pre expanzný ventil
Obsah batérieNo
OsvedčenieLLC CDC TYSK
Použité pre produktTE 5
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo TXV
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzné ventily
SCIP dokumentácia č.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dokumentácia názov výrobkuTE
SmerRohový
Smer prietokuJednosmerný prietok
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ prívodného pripojeniaSpájka, ODF
Typ výrobkuTEH
Typ vývodného pripojeniaSpájka, ODF
Veľkosť prívodu [palce]1/2 in
Veľkosť vývodu [palce]5/8 in
Vyvažovací port [Áno/Nie]Nie
Zahrnuté súčastiSkrutkypodložky

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.284 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.26 Kilogram
Objem0.315 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428321136
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm