Danfoss logo
TUA Orifice assembly with inlet screen and gasket

Termostatický expanzný ventil, TUA, R449A

068U7290

Teplotný rozsah [°C]: -40 - 10, Vyrovnávanie tlaku: Interne vyrovnávaný

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR449A
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely TXV
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]800 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]31.0 in
Formát baleniaMulti balenie
Indikátor smeru prietokuLaserom vyrytá1-smerná šípka
KategóriaArt. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTUA/s Therm. exp. valve
Materiál prípojaBimetalový: Oceľ/meď
Materiál telesaNerezová oceľ
Max. Pracovný tlak [bar]34.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]500 psig
Menovité podm. výk. Rozsah N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Menovité podm. výk. Rozsah N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Nastavenie prehriatiaNastaviteľné
Názov programu súčastíTUA
Názov výrobkuTermostatický expanzný ventil
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACUAUL
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzné ventily
SCIP dokumentácia č.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dokumentácia názov výrobkuTU/TC - Thermostatic expansion valve
Skupina kvapaliny2
SmerPrechodový
Smer prietokuJednosmerný prietok
Statické prehriatie (SS) [°C]4.00 °C
Statické prehriatie (SS) [°F]7.20 °F
Teplotný rozsah [°C] [max.]10 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]50 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ prívodného pripojeniaSpájka, ODF
Typ výrobkuTUA
Typ vývodného pripojeniaSpájka, ODF
Veľkosť prívodu [palce]1/4 in
Veľkosť vývodu [palce]3/8 in
Vyrovnávanie tlakuInterne vyrovnávaný
Zahrnuté súčastiPopruh na žiarovku

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.175 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.14 Kilogram
Objem0.402 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255208136
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm