Danfoss logo
TUAE SW_068U1233, 068U1234, 068U1236

Termostatický expanzný ventil, TUAE, R404A/R507A

068U2931

Teplotný rozsah [°C]: -40 - -15, Vyrovnávanie tlaku: Externe vyrovnávaný

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Bod MOP [°C]-10 °C
Bod MOP [°F]14 °F
Bod MOP [psig]MOP 50
China RoHS exemption clause7.17.3
ChladiváR404A/R507A
Chladivá schválené podľa ULR404AR507A
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely TXV
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1500 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]59.0 in
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(c)
Formát baleniaMulti balenie
Indikátor smeru prietokuLaserom vyrytá1-smerná šípka
KategóriaArt. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTUAE/s Therm. exp. valve
Materiál prípojaBimetalový: Oceľ/meď
Materiál telesaNerezová oceľ
Max. Pracovný tlak [bar]34.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]500 psig
Menovité podm. výk. Rozsah N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Menovité podm. výk. Rozsah N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Nastavenie prehriatiaNastaviteľné
Názov programu súčastíTUA
Názov výrobkuTermostatický expanzný ventil
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieEACUAUL
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzné ventily
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dokumentácia názov výrobkuTU/TC - Thermostatic expansion valve
Skupina kvapaliny2
SmerPrechodový
Smer prietokuJednosmerný prietok
Statické prehriatie (SS) [°C]4.00 °C
Statické prehriatie (SS) [°F]7.20 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplotný rozsah [°C] [max.]-15 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]5 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ pripojenia vyrovnávaniaSpájka, ODF
Typ prívodného pripojeniaSpájka, ODF
Typ výrobkuTUAE
Typ vývodného pripojeniaSpájka, ODF
Veľkosť prívodu [palce]1/4 in
Veľkosť vývodu [palce]1/2 in
Veľkosťekvalizéra [palce]1/4 in
Vyrovnávanie tlakuExterne vyrovnávaný
Zahrnuté súčastiPopruh na žiarovku

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.185 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.149 Kilogram
Objem0.402 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428881807
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm