Súčiastka pre expanzný ventil, TE 55, R452A
067G3600
Teplotný rozsah [°C]: -40 - 10, Vyrovnávanie tlaku: Externe vyrovnávaný
067G3600
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R452A |
| Dá sa vykonávať servis | náhradné diely TXV |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 3000 mm |
| Dĺžka kapilárnej trubice [palce] | 118.0 in |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | TEX 55 Element |
| Materiál telesa | Mosadz |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 28.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 400 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 9 pc |
| Nastavenie prehriatia | Nastaviteľné |
| Názov programu súčastí | TE 55 |
| Názov výrobku | Súčiastka pre expanzný ventil |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | EACLLC CDC TYSK |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Príslušenstvo k výrobku | príslušenstvo TXV |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzné ventily |
| SCIP dokumentácia č. | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | TE -Thermostatic expansion valve |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 50 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Typ pripojenia vyrovnávania | KALÍŠKOVÝ SPOJ |
| Typ výrobku | TE 55 |
| Typové označenie | Súčiastka |
| Veľkosťekvalizéra [palce] | 1/4 in |
| Vyrovnávanie tlaku | Externe vyrovnávaný |
| Zahrnuté súčasti | Popruh na žiarovkuTesnenieO-krúžokKey |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.773 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.641 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 2.09 Liter |
| EAN/UPC | 5702428523097 |