Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

Súčiastka pre expanzný ventil, TE 55, R134a

067G3230

Teplotný rozsah [°C]: -40 - 10, Vyrovnávanie tlaku: Externe vyrovnávaný

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR134a
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely TXV
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]5000 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]197.0 in
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTE 55 Element N
Materiál telesaMosadz
Max. Pracovný tlak [bar]28.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]400 psig
Množstvo po formátoch balenia9 pc
Nastavenie prehriatiaNastaviteľné
Názov programu súčastíTE 55
Názov výrobkuSúčiastka pre expanzný ventil
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACLLC CDC TYSK
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzné ventily
SCIP dokumentácia č.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dokumentácia názov výrobkuTE -Thermostatic expansion valve
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]50 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ pripojenia vyrovnávaniaKALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ výrobkuTE 55
Typové označenieSúčiastka
Veľkosťekvalizéra [palce]1/4 in
Vyrovnávanie tlakuExterne vyrovnávaný
Zahrnuté súčastiPopruh na žiarovkuTesnenieO-krúžokKey

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.79 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.703 Kilogram
Objem1.99 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428367295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm