Súčiastka pre expanzný ventil, TE 5, R23
067B3394
Teplotný rozsah [°C]: -90 - -55, Vyrovnávanie tlaku: Externe vyrovnávaný
067B3394
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Bod MOP [°C] | -50 °C |
| Bod MOP [°F] | -58 °F |
| Bod MOP [psig] | MOP 55 |
| Chladivá | R23 |
| Dá sa vykonávať servis | náhradné diely TXV |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 3000 mm |
| Dĺžka kapilárnej trubice [palce] | 118.0 in |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | TE 5 Element BMOP |
| Materiál telesa | Mosadz |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 28.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 400 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
| Nastavenie prehriatia | Nastaviteľné |
| Názov programu súčastí | TE 5 |
| Názov výrobku | Súčiastka pre expanzný ventil |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | EACLLC CDC TYSK |
| Príslušenstvo k výrobku | príslušenstvo TXV |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzné ventily |
| SCIP dokumentácia č. | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | TE -Thermostatic expansion valve |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplotný rozsah [°C] [max.] | -55 °C |
| Teplotný rozsah [°C] [min.] | -90 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | -65 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -130 °F |
| Typ pripojenia vyrovnávania | Spájka, ODF |
| Typ výrobku | TE 5 |
| Typové označenie | Súčiastka |
| Veľkosťekvalizéra [mm] | 6 mm |
| Vyrovnávanie tlaku | Externe vyrovnávaný |
| Zahrnuté súčasti | Popruh na žiarovkuTesnenieO-krúžokKey |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.56 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.45 Kilogram |
| Objem | 2.254 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017848 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |