Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5, WEB067B9302

Súčiastka pre expanzný ventil, TE 5, R404A/R507A

067B3381

Teplotný rozsah [°C]: -60 - -25, Vyrovnávanie tlaku: Externe vyrovnávaný

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Bod MOP [°C]-20 °C
Bod MOP [°F]-5 °F
Bod MOP [psig]MOP 30
ChladiváR404A/R507A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]3000 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]118.0 in
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTE 5 Element BMOP
Materiál telesaMosadz
Max. Pracovný tlak [bar]28.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]400 psig
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Názov programu súčastíTE 5
Názov výrobkuSúčiastka pre expanzný ventil
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACLLC CDC TYSK
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzné ventily
SCIP dokumentácia č.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dokumentácia názov výrobkuTE -Thermostatic expansion valve
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]-15 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-75 °F
Typ pripojenia vyrovnávaniaSpájka, ODF
Typ výrobkuTE 5
Typové označenieSúčiastka
Veľkosťekvalizéra [palce]1/4 in
Vyrovnávanie tlakuExterne vyrovnávaný

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.556 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.478 Kilogram
Objem1.721 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428148948
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm