Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 12_067B2512, 067B3377, 067B3531

Súčiastka pre expanzný ventil, TE 12, R448A; R449A

067B3377

Teplotný rozsah [°C]: -40 - -15, Vyrovnávanie tlaku: Externe vyrovnávaný

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Bod MOP [°C]-10 °C
Bod MOP [°F]15 °F
Bod MOP [psig]MOP 45
ChladiváR448AR449A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]3000 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]118.0 in
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTE 12 Element NLMOP
Materiál telesaMosadz
Max. Pracovný tlak [bar]28.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]400 psig
Množstvo po formátoch balenia9 pc
Názov programu súčastíTE 12
Názov výrobkuSúčiastka pre expanzný ventil
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieEACLLC CDC TYSK
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzné ventily
SCIP dokumentácia č.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dokumentácia názov výrobkuTE -Thermostatic expansion valve
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]5 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ pripojenia vyrovnávaniaKALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ výrobkuTE 12
Typové označenieSúčiastka
Veľkosťekvalizéra [palce]1/4 in
Vyrovnávanie tlakuExterne vyrovnávaný

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.625 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.529 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem2.138 Liter
EAN/UPC5702428546065