Súčiastka pre expanzný ventil, TE 20, R404A/R507A
067B3355
Teplotný rozsah [°C]: -60 - -25, Vyrovnávanie tlaku: Externe vyrovnávaný
067B3355
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Bod MOP [°C] | -20 °C |
| Bod MOP [°F] | -5 °F |
| Bod MOP [psig] | MOP 30 |
| Chladivá | R404A/R507A |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 5000 mm |
| Dĺžka kapilárnej trubice [palce] | 197.0 in |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | TE 20 Element BMOP |
| Materiál telesa | Mosadz |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 28.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 400 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 9 pc |
| Názov programu súčastí | TE 20 |
| Názov výrobku | Súčiastka pre expanzný ventil |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Osvedčenie | EACLLC CDC TYSK |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzné ventily |
| SCIP dokumentácia č. | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | TE -Thermostatic expansion valve |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Temperature range [°C] [max] | -25 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | -15 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -75 °F |
| Typ pripojenia vyrovnávania | KALÍŠKOVÝ SPOJ |
| Typ výrobku | TE 20 |
| Typové označenie | Súčiastka |
| Veľkosťekvalizéra [palce] | 1/4 in |
| Vyrovnávanie tlaku | Externe vyrovnávaný |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.734 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.63 Kilogram |
| Objem | 3.43 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428148184 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |