Danfoss logo
Termostatický expanzný ventil, TE 2, R448A; R449A-product-details

Termostatický expanzný ventil, TE 2, R448A; R449A

068Z3814

Teplotný rozsah [°C]: -60 - -25, Vyrovnávanie tlaku: Externe vyrovnávaný
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: T2 / TE2, T 2 / TE 2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Bod MOP [°C]-20 °C
Bod MOP [°F]-5 °F
Bod MOP [psig]MOP 35
China RoHS exemption clause7.17.3
ChladiváR448AR449A
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely TXV
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1500 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]59.0 in
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(c)
Formát baleniaPriemyselný balík
Identický produkt068Z3738
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
KategóriaArt. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45
Materiál prípojaMosadzMeď
Materiál telesaMosadz
Max. Pracovný tlak [bar]34.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]500 psig
Množstvo po formátoch balenia45 pc
Nastavenie prehriatiaNastaviteľné
Názov programu súčastíT2/TE2
Názov výrobkuTermostatický expanzný ventil
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACLLC CDC TYSK
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzné ventily
SCIP dokumentácia č.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dokumentácia názov výrobkuT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Skupina kvapaliny2
SmerRohový
Smer prietokuJednosmerný prietok
Statické prehriatie (SS) [°C]4.00 °C
Statické prehriatie (SS) [°F]7.20 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplotný rozsah [°C] [max.]-25 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]-15 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-75 °F
Typ pripojenia vyrovnávaniaSPÁJKA
Typ prívodného pripojeniaKALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ výrobkuTE 2
Typ vývodného pripojeniaSPÁJKA
Veľkosť prívodu [palce]3/8 in
Veľkosť vývodu [palce]1/2 in
Veľkosťekvalizéra [palce]1/4 in
Vyrovnávanie tlakuExterne vyrovnávaný
Zahrnuté súčastiPopruh na žiarovku

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.777 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.777 Kilogram
Objem0.777 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162595107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm