Danfoss logo
TE 2 flare-solder, slimline valve body_068Z3811

Termostatický expanzný ventil, TE 2, R452A

068Z3809

Teplotný rozsah [°C]: -40 - 10, Vyrovnávanie tlaku: Externe vyrovnávaný

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.3
ChladiváR452A
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely TXV
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1500 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]59.0 in
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(c)
Formát baleniaMulti balenie
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
KategóriaArt. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder
Materiál prípojaMosadzMeď
Materiál telesaMosadz
Max. Pracovný tlak [bar]34.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]500 psig
Menovité podm. výk. Rozsah N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Menovité podm. výk. Rozsah N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Nastavenie prehriatiaNastaviteľné
Názov programu súčastíT2/TE2
Názov výrobkuTermostatický expanzný ventil
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACUA
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo TXV
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzné ventily
SCIP dokumentácia č.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dokumentácia názov výrobkuT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Skupina kvapaliny2
SmerRohový
Smer prietokuObojsmerný prietok s dýzou 01-05
Statické prehriatie (SS) [°C]4.00 °C
Statické prehriatie (SS) [°F]7.20 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]50 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ pripojenia vyrovnávaniaSPÁJKA
Typ prívodného pripojeniaKALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ výrobkuTE 2
Typ vývodného pripojeniaSPÁJKA
Veľkosť prívodu [palce]3/8 in
Veľkosť vývodu [mm]12.00 mm
Veľkosťekvalizéra [mm]6 mm
Vyrovnávanie tlakuExterne vyrovnávaný
Zahrnuté súčastiPopruh na žiarovku

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.304 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.281 Kilogram
Objem0.489 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428993913
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm